Produktnummer: 31P1608

300 V, (8 pr) 16 AWG (7x24) blankes Kupfer, PVC/PVC, OS Folienabschirmung, PLTC/ITC, CMG

UL-Instrumentierung, 8 Paar 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, Durchgehende Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
31P1608

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 8 16 AWG 7x24 BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,091 Zoll (2,3 mm) Schwarz, Weiß und nummeriert

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (7 x 28) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,063 Zoll (1,6 mm) 0,630 Zoll Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,630 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
4,2 Ohm/1000 Fuß 9 Ampere pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
UL: 105 °C, AWM 2464: 80 °C -20 °C bis +105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
7,56 Zoll (192 mm) 7,56 Zoll

Maximale Zugspannung

583 lbs (264 kg)

Gewicht Kabelgebinde

214 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 22.03.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 22.03.2024