Produktnummer: 32P1802

Inst PVC/PVC, 2 Pr #18 Str BC, PVC-Isolierung E1, IS/OS, schwarze PVC-Ummantelung, 300 V PLTC ITC CMG

UL-Instrumentierung, 2 Paar 18 AWG (7 x 26) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1 Farbcode, individuelle und gesamte Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, PLTC ITC CMG AWM 2464 SONNENBEST.

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 2 18 AWG 7x26 BC – blankes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,080 Zoll (2,0 mm) Schwarz, Weiß und nummeriert

Innenabschirmung

Komponente Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Paar(e) Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,053 Zoll (1,3 mm) 0,403 Zoll Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,403 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Max. Bemessungsstrom
6,8 Ohm/1000 Fuß 12,3 Ohm/1000 Fuß (40,4 Ohm/km) 12 Ampere pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
UL: 105 °C, AWM 2464: 80 °C -20 °C bis +105 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,03 Zoll (102 mm) 4,03 Zoll

Maximale Zugspannung

117 Pfund (53.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

73 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 FT4, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 10.01.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.109 Revisionsdatum: 10.01.2024


Artikelnummer

Artikelnr. UPC
32P1802 0105000 612825359654