Artikelnummer: 83915

Thermoelement Typ E, 1 Pr #20 Sol, FEP-Isolierung Viol., Rot, FEP-Ummantelung in Braun, 300 V CL3P 200C PLTC SONNENBEST.

Thermoelement Typ E, 1 Paar 20 AWG (massiv) Chromel+Konstantan, FEP-Isolierung Viol., Rote Farbcodierung, Äußere FEP-Isolierung in Braun, CL3P 200C PLTC SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 20 AWG Massiv Chromel und Konstantan

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,52 Zoll (13 mm) Violett, Rot

Äußere Abschirmung

Material
Keine Abschirmung

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,012 Zoll (0,30 mm) 0,076 x 0,128 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,076 x 0,128 Zoll

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Max. Bemessungsstrom
Chromel 420 Ohm/1000 Fuß 3,5 Amp pro Leiter bei 30 ºC
Konstantan 308 Ohm/1000 ft (1010 Ohm/km)

Speisung

UL-Nennspannung
200 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
200 °C -70 °C bis +200 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
0,097 Zoll (2,5 mm) 0,097 Zoll

Maximale Zugspannung

120 lbs (54 kg)

Gewicht Kabelgebinde

13 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910)

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL3P

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Weitere Standard-Compliance(s)

ISA MC 96.1-1982 Typ E

Anmerkungen

Chromel und Konstantan sind Marken der Hoskins Manufacturing Company.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.397 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.397 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83915 001500 Braun Rolle 500 ft 612825205913
83915 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825205906 C