Artikelnummer: 83954

Typ TX Thermoelement, 1 Pr #20 Str, FEP-Isolierung Blau, Rot, FEP-Ummantelung in Blau, 300 V CL3P 200C PLTC SONNENBEST.

Typ TX Thermoelement, 1 Paar 20AWG (7x28) OFHC + Konstantan, FEP-Isolierung in Blau, Rote Farbcodierung, Äußere FEP-Isolierung in Blau, CL3P 200C PLTC SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabeltrassen und Schächte für Führungssysteme, Digitale Steuerung, Instrumente (4–20 ma, 0–10 V, …), Steuerung für Niederspannung (24 V, …),RTD, Kontrollschaltkreise, dezentrales Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS),  Magnetspulen, Ventile, Aktoren, Positionierer

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 20 AWG 7x28 Kupfer und Konstantan

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,01 Zoll (0,25 mm) 0,058 Zoll (1,5 mm) Blau, Rot

Innenabschirmung

Material
Keine Abschirmung

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 22 AWG (7 x 30) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,012 Zoll (0,30 mm) 0,145 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,145 Zoll

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR
Kupfer 10 Ohm/1000 Fuß
Konstantan 283 Ohm/1000 ft (928 Ohm/km)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
200 °C -70 °C bis +200 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,45 Zoll (36,8 mm) 1,45 Zoll

Maximale Zugspannung

41 lbs (19 kg)

Gewicht Kabelgebinde

18 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910)

NEC/UL-Compliance

Artikel 725

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.406 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.406 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83954 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825206057 C