Artikelnummer: 9316

Leistungsstarke Instr., 1 Pr #16 Str TC, PVC-Isolierung E2, OS, PVC-Ummantelung, PLTC

Leistungsstarke Instrumentierung, 1 Paar 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E2 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, 4–20 mA, 0–10 V

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 16 AWG 19x29 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,096 Zoll (2,4 mm) Schwarz, Rot

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 18 AWG (19 x 30) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,037 Zoll (0,94 mm) 0,270 Zoll (6,86 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,270 Zoll (6,86 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 4,5 Ohm/1000 Fuß 68 pF/Fuß (220 pF/m) 121 pF/Fuß (397 pF/m) 6,2 Ampere pro Leiter bei 25 °C

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,6 Zoll (66 mm) 2,6 Zoll (66 mm)

Maximale Zugspannung

105 Pfund (47.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, T-29-520, IEEE 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.607 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.607 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9316 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825228356
9316 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825228363
9316 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825228349
9316 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825228387 Z
9316 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825228370 C Z