Artikelnummer: 9318

Leistungsstarke Instr., 1 Pr #18 Str TC, PVC-Isolierung E2, OS, PVC-Ummantelung, PLTC

Leistungsstarke Instrumentierung, 1 Paar 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung E2 Farbcode, vollständige Beldfoil®-Abschirmung, äußere Ummantelung aus PVC, PLTC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Instrumentierung, Sensoren, Ventile, Positionierer, 4–20 mA, 0–10 V

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Paar(e) 1 18 AWG 19x30 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,019 Zoll (0,48 mm) 0,081 Zoll (2,1 mm) Schwarz, Rot

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 20 AWG (19 x 32) TC (verzinntes Kupfer)

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,037 Zoll (0,94 mm) 0,239 Zoll (6,07 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,239 Zoll (6,07 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Max. Bemessungsstrom
Paar(e) 7,2 Ohm/1000 Fuß 54 pF/Fuß (180 pF/m) 100 pF/Fuß (330 pF/m) 5 Ampere pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (PLTC, CMG)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Tabellenhinweise

AWM 80°C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,4 Zoll (61 mm) 2,4 Zoll (61 mm)

Maximale Zugspannung

89 lbs (40 kg)

Gewicht Kabelgebinde

32 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Indoor/Outdoor, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, T-29-520, IEEE 1202

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.627 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.627 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9318 0601000 Chrom 612825228615
9318 06010000 Chrom 612825228622 C Z
9318 06015000 Chrom 612825228639 C Y
9318 0605000 Chrom 612825228646 C Z
9318 060U1000 Chrom 612825228592
9318 060U500 Chrom 612825228608