Artikelnummer: 5520FL
Feueralarm, #22-2c BC, geschirmt, FPLR
Brandmeldekabel, Riser-FPLR, 2-22 AWG massive blanke Kupferleiter mit PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung®, PVC-Ummantelung mit Ripcord
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mögliche Anwendungen | Brandmeldekabel, Überwachungs-/Erkennungsgeräte, Schaltungen: Audio, Steuerung, Initiierung, Benachrichtigung, Laute Umgebung |
---|
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Verseilung | Material |
---|---|
Massiv | BC – blankes Kupfer |
Standards
NEC/(UL)-Compliance |
FPLR |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Information
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.75 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Farbe | UPC |
---|---|---|
5520FL 0021000 | Rot | 612825366621 |
Ressourcen
Product Bulletin