Artikelnummer: 27615A
TC (verzinntes Kupfer) VN/PVC, 6 C #16 Str BC, PVC-NYL Ins E2, schwarze PVC-Ummantelung, 600 V TC (verzinntes Kupfer) 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENBEST., DIR. ERDVER.
UL Typ TC (verzinntes Kupfer) (1277) PVC-Nylon/PVC, 6 Leiter 16 AWG (7 x 24) blankes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung E2 Farbcodierung, äußere Ummantelung aus schwarzem PVC, 600 V TC (verzinntes Kupfer) 150 V NPLF 90C trocken/feucht SONNENBEST., DIR. ERDVER.
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Lösungsleitfäden
Line Cards
UL-Dokumente
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen
Ressourcen
Product Bulletin
Lösungsleitfäden
UL-Dokumente
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen