Artikelnummer: N6R-41

Zubehör, Kabelverschraubung, 6 mm bis 12 mm

Rundsteckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, 6 mm bis 12 mm

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Gehäusefarbe

Silber

Geeignete Kabel

6 – 12 mm

Dichtungsmaterial

NBR

Gehäusematerial

CuZn

Oberfläche

Ni

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529)

IP65

Zubehör gesondert zu bestellen

N11R EF S

Gegensteckverbinder/Montage mit

N6R EF S

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 01.04.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.34 Revisionsdatum: 01.04.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
734605001 N6R-41 PG13,5 Schraubenverbindung