Product Number: RKT 4L-995
M12 Power einseitig umspritzte Anschlussleitung: Buchse, gerade, 4-Pins, L-kodiert, blaues Gehäuse, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 16 A; TPE-Kabel Schwarz, 1,50 mm²
M12 Power einseitig umspritzte Anschlussleitung: Buchse, gerade, 4-Pins, L-kodiert, blaues Gehäuse, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 16 A; TPE-Kabel Schwarz, 1,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Vorderansicht
Produktfamilie |
Stromanschluss |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
M12 Power |
Steckverbindertyp |
Verbindungsleitung, einseitig umspritzt |
Kontakttyp / Art |
Buchse |
Steckverbinder-Design |
gerade |
Anzahl der Pins |
4 |
Kodierung |
L |
Abschirmung |
Ungeschirmt |
Befestigungstyp |
Kupplungsmutter |
Nennspannung |
63 V |
Nennspannung (UL) |
63 V |
Bemessungs-Stoßspannung |
1,5 kV |
Nennstrom* |
16 A |
Nennstrom (UL)* |
16 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Steckzyklen |
≤ 100 |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-40 °C bis 125 °C, Derating beachten |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP65, IP67, IP69K |
Designstandard |
IEC 61076-2-111 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Luft- und Kriechstrecke |
DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
Überspannungskategorie |
III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Materialien
Kontakt-Basismaterial |
CuNi |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
PBT GF |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-2 |
Umspritztes Steckergehäuse Material |
TPE |
Umspritztes Steckergehäuse Farbe |
Blau |
Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse) |
UL 94 HB |
Befestigungsmaterial |
CuZn |
Befestigungsbeschichtung |
Cu/Ni |
O-Ring-Material |
FKM |
Schaltung
Anzugsmoment (Kontaktschraube) |
M 12x1: (60-65) Ncm, handfest |
---|
Kabeldaten
Kabelnummer |
995 |
---|---|
Leiterquerschnitt |
1,50 mm² |
Anzahl der Drähte |
4 |
Minimaler Biegeradius (Festinstallation) |
˃ 10 x D |
Minimaler Biegeradius (flexible Installation) |
˃ 10 x D |
Zyklen (Biegen) |
˃ 1 Mio. |
Leitermaterial |
Cu |
Material der Kabelummantelung |
TPE |
Farbe der Kabelummantelung |
Schwarz |
Kabeldurchmesser D |
Ø 8,7 mm ± 0,2 mm |
Kabel-Isolierungsmaterial |
PVC/PVC-Polyamid |
Durchmesser isolierter Draht |
ø 2,55 mm |
Gesamtabschirmung (Kabel) |
- |
Temperaturbereich (Festinstallationen) |
-40 °C bis +90 °C |
Temperaturbereich (flexible Installtaion) |
-5 °C bis +90 °C |
Temperaturbereich (Schleppketten-Installation) |
- |
UL Kabeltyp |
UL/CSA, NEC (UL) TC_ER, WTTC oder AWM Typ 20328 (900 V 105 °C) |
Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung) |
UL1685 FT4/IEEE 1202 vertikaler Flammtest FT4 |
Zulassungen
UL-Datei |
E497237 |
---|---|
UL |
UL 2237; cULus |
VDE |
Ja |
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
RoHS-konform |
Ja |
---|
Widerstände
Halogenfrei |
- |
---|---|
Ölbeständigkeit |
Ölbeständigkeit II |
Anmerkungen
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Produkteigenschaften |
Um den Schutz gegen Eindringen zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein unsachgemäß positionierter O-Ring führt zu einem möglichen Versagen des Schutzes gegen Eindringen. |
Belden.GenericSpecificationTitle
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Produkteigenschaften |
Um den Schutz gegen Eindringen zu gewährleisten, überprüfen Sie bitte vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein unsachgemäß positionierter O-Ring führt zu einem möglichen Versagen des Schutzes gegen Eindringen. |