Artikelnummer: RS 50-794

7/8 Zoll Power einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Stecker, gerade, 5-Pins, gelbes Gehäuse, 300 V (UL), 5.6 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 18 AWG

7/8 Zoll Power einseitig umspritzte Verbindungsleitung: Stecker, gerade, 5-Pins, gelbes Gehäuse, 300 V (UL), 5.6 A (UL); gelbes TPE-Kabel, 18 AWG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

5

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter mit Außengewinde

Nennspannung (UL)

300 V

Nennstrom (UL)*

5,6 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP 67 / NEMA 6P

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Gold über Versilberung

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Gelb

Kabelnummer

794

Leiterquerschnitt

18 AWG

Anzahl der Drähte

5

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Gelb

Kabeldurchmesser D

0.304'' (7,7 mm)

UL Kabeltyp

PLTC

UL

UL 2238 anerkannt

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.72 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500003226 RS 50-794/3F 3 ft
500002943 RS 50-794/6F 6 ft
500002944 RS 50-794/12F 12 ft
500002945 RS 50-794/15F 15 ft
500002946 RS 50-794/20F 20 ft
500002947 RS 50-794/30F 30 ft

Ressourcen

Ressourcen