Product Number: RSC 50/13.5
7/8'' Power frei konfektionierbarer Steckverbinder: Stecker, gerade, 5-Pins (4+PE), schwarzes Gehäuse, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 9 A
7/8'' Power frei konfektionierbarer Steckverbinder: Stecker, gerade, 5-Pins (4+PE), schwarzes Gehäuse, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 9 A
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Vorderansicht
Produktfamilie |
Stromanschluss |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
7/8" |
Steckverbindertyp |
frei konfektionierbar |
Kontakttyp / Art |
Stecker |
Steckverbinder-Design |
gerade |
Anzahl der Pins |
5 |
Abschirmung |
Ungeschirmt |
Befestigungstyp |
Kupplungsschraube mit Außengewinde |
Nennspannung |
250 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Betriebsspannung |
230 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Nennstrom* |
9 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Verbindungstyp |
Schraubanschluss |
Kabelverschraubung |
PG 13.5 |
Leiterquerschnitt |
Max. 1,5 mm² |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-40 °C bis +90 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP67 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Materialien
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
TPU |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Gehäusematerial |
PA 66 |
Gehäusefarbe |
Schwarz |
Befestigungsmaterial |
Al (eloxiert) Schwarz |
O-Ring-Material |
NBR |
Zulassungen
UL-Datei |
E104696 |
---|---|
UL |
cURus |
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
RoHS-konform |
Ja |
---|
Anmerkungen
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
Belden.GenericSpecificationTitle
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
Artikelnummer
Artikelnr. | Artikelbeschreibung |
---|---|
11593 | RSC 50/13,5 |