Product Number: RSF 50/13.5-04
7/8 Zoll Power Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, 5-Pins (4+PE), Silberfarbenes Gehäuse, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 9 A, 0,50 mm²
7/8 Zoll Power Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, 5-Pins (4+PE), Silberfarbenes Gehäuse, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 9 A, 0,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Belden.GenericSpecificationTitle
Vorderansicht
Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 |
---|---|---|---|---|
Schwarz | Blau | Grün-Gelb | Braun | Weiß |
Produktfamilie |
Stromanschluss |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
7/8" |
Steckverbindertyp |
Einbausteckverbinder |
Kontakttyp / Art |
Stecker |
Steckverbinder-Design |
Frontmontage |
Anzahl der Pins |
5 |
Abschirmung |
Ungeschirmt |
Nennspannung |
250 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Betriebsspannung |
230 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Nennstrom* |
9 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 10^9 Ohm |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-25 °C bis +90 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP68 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Materialien
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
TPU |
Kontakt-Trägerfarbe |
Orange |
Gehäusematerial |
CuZn, vernickelt |
O-Ring-Material |
Neopren |
Kabeldaten
Leiterquerschnitt |
0,5 mm² |
---|---|
Anzahl der Drähte |
5 |
Leitermaterial |
Cu |
Kabel-Isolierungsmaterial |
PVC |
Durchmesser isolierter Draht |
ø 1,80 mm |
UL Kabeltyp |
AWM: 1569 |
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
RoHS-konform |
Ja |
---|
Anmerkungen
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
Belden.GenericSpecificationTitle
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden/trennen. |
Artikelnummer
Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Kabellänge |
---|---|---|
11636 | RSF 50/13,5-04 | 0,3 m |