Artikelnummer: RSF6S 4S-033

M12 Power Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, 4-Pins (3+PE), S-kodiert, geschirmt, Silberfarbenes Gehäuse, 600 V Wechselstrom/Gleichstrom, 16 A

M12 Power Einbausteckverbinder: Stecker, Frontmontage, 4-Pins (3+PE), S-kodiert, geschirmt, Silberfarbenes Gehäuse, 600 V Wechselstrom/Gleichstrom, 16 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
Schwarz 1 Schwarz 2 Schwarz 3 Grün-Gelb

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Frontmontage

Anzahl der Pins

4(3+PE)

Kodierung

S

Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

630 V

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

600 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

16 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis 125 °C, Derating beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Ni

Gehäusefarbe

Silber

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

Abschirmungsmaterial

CuZn, Beschichtung: Ni

O-Ring-Material

FKM

Durchmesser isolierter Draht

1,75 mm²

UL-Datei

E497237

UL

cULus

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
934980003 RSF6S 4S-033/0,2 M 0,2 m
934980007 RSF6S 4S-033/0,5 M 0,5 m