Artikelnummer: RST 5K-735 SW
M12 einseitig umspritzte Verbindungsleitung, Industrielle Leistungsanwendungen, schwarzes PVC-Kabel, ungeschirmt, Stecker, gerade, K-kodiert, 5-polig (4+PE), 5x1,5 mm²
M12 einseitig umspritzte Verbindungsleitung, Industrielle Leistungsanwendungen, schwarzes PVC-Kabel, ungeschirmt, AWM: 2587, Stecker, gerade, K-kodiert, 5-Pins, 5x1,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemperatur), geeignet für IP65, IP67-Umgebung, IEC 61076-2-111, UL 2237; cULus
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Ressourcen
Kataloge
Technische Informationen
Produktzertifizierungen