Product Number: STAK 4 grey
Rechteckiger, frei konfektionierbar Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Buchse, gerade mit Zugentlastung, 4-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 10 A
Rechteckiger, frei konfektionierbar Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Buchse, gerade mit Zugentlastung, 4-Pin+PE, graues Gehäuse, 400 V AC/230 V DC, 10 A
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Vorderansicht
Produktfamilie |
Stromanschluss |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
ST-Serie |
Steckverbindertyp |
Frei konfektionierbar |
Kontakttyp / Art |
Buchse |
Steckverbinder-Design |
Gerade mit Zugentlastung |
Anzahl der Pins |
4+PE |
Abschirmung |
Ungeschirmt |
Befestigungstyp |
Sicherheitsbügel |
Nennspannung |
400 V Wechselstrom/250 V Gleichstrom |
Bemessungs-Stoßspannung |
2,5 kV |
Betriebsspannung |
400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom |
Nennstrom* |
10 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Steckzyklen |
max. 50 |
Verbindungstyp |
Schraubanschluss |
Kabelverschraubung |
PG 11 |
Leiterquerschnitt |
0,25 mm² bis 1,50 mm²² |
Zugentlastung |
Kabelschelle |
Geeignete Kabel |
Ø6 mm bis Ø10 mm |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-30 °C bis +90 °C, Derating beachten |
Temperaturbereich (Dichtung) |
-30 °C bis +90 °C |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP54 |
Designstandard |
DIN EN 61984 (VDE 0627) |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Luft- und Kriechstrecke |
DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
Materialien
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Sn |
Kontakt-Trägermaterial |
PA GF |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-0 |
Gehäusematerial |
PA GF |
Gehäusefarbe |
Grau |
Brennbarkeitsklasse (Gehäuse) |
UL 94 HB |
Material der Kabelverschraubung |
PA GF |
Dichtung der Kabelverschraubung |
NBR (Kabelverschraubung) |
Farbe der Kabelverschraubung |
Grau |
Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung) |
UL 94 V-0 |
Material der Zugentlastung |
PA GF |
Dichtungsmaterial |
NBR (Flachdichtung) |
Schaltung
Anzugsmoment (Kontaktschraube) |
M3: (25–30) Ncm |
---|---|
Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung) |
PG 11: (250–375) Ncm |
Anzugsdrehmoment (Zugentlastungsschraube) |
BZ 2.9 x 14: (40–50) Ncm |
Anzugsmoment (Befestigung) |
BZ 2.9 x 14: (40–50) Ncm |
Zubehör gesondert zu bestellen |
STASI 4, 732–049-…, Sicherheitsbügel |
Anmerkungen
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Information
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Artikelnummer
Artikelnr. | Artikelbeschreibung |
---|---|
932533106 | STAK 4 |