Product Number: STAS 3 N V0 grey

Rectangular Field Attachable Power Connector (ST Series): Male, straight with strain relief , 3-pin+PE, grey housing, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC

Rectangular Field Attachable Power Connector (ST Series): Male, straight with strain relief , 3-pin+PE, grey housing, 400 V AC/230 V DC, 16 A AC/10 A DC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

ST-Serie

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade mit Zugentlastung

Anzahl der Pins

3+PE

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Sicherheitsbügel

Nennspannung

400 V Wechselstrom/250 V Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5/4,0 kV

Betriebsspannung

400 V Wechselstrom/230 V Gleichstrom

Nennstrom*

16 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Kabelverschraubung

PG 11

Leiterquerschnitt

0,25 mm² bis 1,50 mm²²

Zugentlastung

Kabelschelle

Geeignete Kabel

Ø6 mm bis Ø10 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C, Derating beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP54

Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627), IEC 60335

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0; GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Grau

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0; GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR (Kabelverschraubung)

Farbe der Kabelverschraubung

Grau

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 V-0; GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Material der Zugentlastung

PA GF

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

PG 11: (250–375) Ncm

Anzugsdrehmoment (Zugentlastungsschraube)

BZ 2.9 x 14: (40–50) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

BZ 2.9 x 14: (40–50) Ncm

Zubehör gesondert zu bestellen

STASI 3, 732–045-…, Sicherheitsbügel

UL-Datei

E95522

UL

UL

VDE

VDE 61984

SEV

SEV

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Besonderheiten

* Flammhemmung der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Besonderheiten

* Flammhemmung der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932143406 STAS 3 N V0 Grau

Ressourcen

Ressourcen