Artikelnummer: STASAP 200 V0

Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Panelmontierung mit Kodierung, 2-Pin+PE, graues Gehäuse, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 16 A Wechselstrom/6 A Gleichstrom

Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Panelmontierung mit Kodierung, 2-Pin+PE, graues Gehäuse, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 16 A Wechselstrom/6 A Gleichstrom

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Produkt-Unterfamilie

ST-Serie

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Panelmontierung mit Flansch mit Kodierung

Anzahl der Pins

2+PE

Kodierung

Kodierung

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Sicherheitsbügel

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

16 A Wechselstrom / 10 A Gleichstrom

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Leiterquerschnitt

0,25 mm² bis 1,50 mm²²

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30 °C bis +90 °C, Derating beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP20

Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627), IEC 60335

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0; GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Gehäusematerial

PA GF, Basisplatte: ZnAl Cu

Gehäusebeschichtung

Basisplatte: Ni

Gehäusefarbe

Grau

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0; GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Dichtungsmaterial

NBR

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 3: (50-60) Ncm, Flansch

Anzugsmoment (Befestigung)

M 3: (50-60) Ncm

Montage

Schraube: M3 (2x)

Zubehör gesondert zu bestellen

STASI 2, 732–044-…, Sicherheitsbügel

UL-Datei

E95522

UL

UL

VDE

VDE 61984

SEV

SEV

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Besonderheiten

* Flammhemmung der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen.

Besonderheiten

* Flammhemmung der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932046206 STASAP 200 V0

Ressourcen

Ressourcen