Product Number: STASEI 2 V0
Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Frontmontage mit Flansch, 2-Pin+PE, graues Gehäuse, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 16 A Wechselstrom/6 A Gleichstrom
Rechteckiger Leistungssteckverbinder (ST-Serie): Stecker, Frontmontage mit Flansch, 2-Pin+PE, graues Gehäuse, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 16 A Wechselstrom/6 A Gleichstrom
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Vorderansicht
Produktfamilie |
Stromanschluss |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
ST-Serie |
Steckverbindertyp |
Einbausteckverbinder |
Kontakttyp / Art |
Stecker |
Steckverbinder-Design |
Frontmontage mit Flansch |
Anzahl der Pins |
2+PE |
Abschirmung |
Ungeschirmt |
Befestigungstyp |
Sicherheitsbügel |
Nennspannung |
250 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Bemessungs-Stoßspannung |
2,5 kV |
Betriebsspannung |
230 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Nennstrom* |
16 A Wechselstrom / 10 A Gleichstrom |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Steckzyklen |
max. 50 |
Verbindungstyp |
Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt |
0,25 mm² bis 1,50 mm²² |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
-30 °C bis +90 °C, Derating beachten |
Schutzart/IP-Klassifizierung** |
IP54 |
Designstandard |
DIN EN 61984 (VDE 0627), IEC 60335 |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Luft- und Kriechstrecke |
DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1 |
Materialien
Kontakt-Basismaterial |
CuZn |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Sn |
Kontakt-Trägermaterial |
PA GF |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-0; GWFI 850 °C; GWIT 775 °C |
Gehäusematerial |
PA GF |
Gehäusefarbe |
Grau |
Brennbarkeitsklasse (Gehäuse) |
UL 94 V-0; GWFI 850 °C; GWIT 775 °C |
Dichtungsmaterial |
NBR |
Schaltung
Anzugsmoment (Kontaktschraube) |
M3: (25–30) Ncm |
---|---|
Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube) |
M 3: (50-60) Ncm, Flansch |
Montage |
Schraube: M3 (2x) |
Zubehör gesondert zu bestellen |
STASI 2, 732–044-…, Sicherheitsbügel |
Zulassungen
UL-Datei |
E95522 |
---|---|
UL |
UL |
VDE |
VDE 61984 |
SEV |
SEV |
Anmerkungen
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Besonderheiten |
* Flammhemmung der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C |
Belden.GenericSpecificationTitle
Derating-Hinweis |
* Derating beachten |
---|---|
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
Hinweis |
Nicht unter Last verbinden oder trennen |
Besonderheiten |
* Flammhemmung der Kunststoffe nach DIN EN 60335-1: GWFI 850 °C; GWIT 775 °C |
Artikelnummer
Artikelnr. | Artikelbeschreibung |
---|---|
930622206 | STASEI 2 V0 |