Produktnummer: ELKA 4012 PG9 Au

M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Buchse, gerade, 4-Pins, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom

M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Buchse, gerade, 4-Pins, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

4

Kodierung

A

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

250 V

Nennspannung (CSA)

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Nennstrom (CSA)*

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Maximaler Drahtquerschnitt

max. 0,75 mm²

Kabelverschraubung

PG9

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø6–Ø8 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusematerial

PA-GF

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0

Material der Kabelverschraubung

PA-GF

Dichtung der Kabelverschraubung

CR, Schwarz

Befestigungsmaterial

GD-Zn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM/NBR

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
933169500 ELKA 4012 PG9 Au