Artikelnummer: 0976 PFC 151

PROFIBUS Daten-Einbausteckverbinder: Buchse, Frontmontage positionierbar, M12 – Steckseite, verseilte Drähte - Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A

PROFIBUS Daten-Einbausteckverbinder: Buchse, Frontmontage positionierbar, M12 – Steckseite, verseilte Drähte - Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5
Braun Grün Blau Rot Grün-Gelb

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckseite

M12

Anschlussseite

Verseilte Drähte

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Frontmontage positionierbar

Anzahl der Pins

5

Kodierung

B

Befestigungstyp

Schraubensicherung

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Datenübertragungsrate

PROFIBUS

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

Crimp

Gewindegröße

M16x1.5

Gewindematerial

CuZn

Gewindebeschichtung

Vernickelt

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C – +85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

Pin-Belegung abweichend von IEC 61076-2-101 und IEC 61140

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Violett

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Vergossen

Ja

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Vernickelt

Gehäusefarbe

Silberfarben

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

908 09 / 908 43

Leiterquerschnitt

4 x 0,355 mm² + 1 x 0,50 mm² (GNYE)

Anzahl der Drähte

5

Leitermaterial

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,55 mm ± 0,1 mm / ø 1,8 mm ± 0,1 mm (GNYE)

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C – +90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 20 °C – +90 °C

UL Kabeltyp

AWM: 1007+1679 (GNYE)

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL-VW1

Farben der Kabelseele

Gelb/Grün, Rot, Grün, Blau, Braun

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbausteckverbinder ist konstruktiv für die Verwendung in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Standort entsprechend gestaltet werden. Weitere Einzelheiten siehe IEC 61076-2-101.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbausteckverbinder ist konstruktiv für die Verwendung in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Standort entsprechend gestaltet werden. Weitere Einzelheiten siehe IEC 61076-2-101.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
934637313 0976 PFC 151/1,5 M
18317 0976 PFC 151 0,5 m