Artikelnummer: A5JSJSA6014

Ethernet/IP CAT5e 1000 Mbit/s Beidseitig umspritzte Verbindungsleitung, gerader, transparenter Stecker RJ45 zu geradem, transparentem Stecker RJ45, geschirmt, LSZH-Kabel (raucharm und halogenfrei), 8 Drähte

Ethernet/IP CAT5e 1000 Mbit/s Beidseitig umspritzte Verbindungsleitung, gerader, transparenter Stecker RJ45 zu geradem, transparentem Stecker RJ45, geschirmt, LSZH-Kabel (raucharm und halogenfrei), 8 Drähte

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Produktfamilie

EtherNet / IP beidseitig umspritzte Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

RJ45 Stecker

Abschirmung

Geschirmt

Betriebsspannung

30 V

Datenübertragung

1000 Mbps

Produkt-Unterfamilie

RJ45

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

8

Kodierung

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C bis + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP20

Gehäusematerial

PC – Polycarbonat, UL94-V0 zertifiziert

Befestigungsbeschichtung

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Abschirmungsmaterial

Kupferlegierung

Kabeltyp

4P26AWG KAT5e S/FTP LSZH Patchkabel

Anzahl der Drähte

8 Drähte

Kabelwiderstände

14,5 Ohm/100 m

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801

Compliance gemäß UL AWM

AWM 21100

Leitermaterial

Verseiltes, blankes Kupfer

Material der Kabelummantelung

LSZH (raucharm und halogenfrei)

Kabeldurchmesser D

6,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Folienabschirmung

Abschirmung: Jedes Paar mit Einzelfolie + Gesamtabschirmung aus Geflecht

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 20 °C bis +80 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2, IEC 60332‐1, IEC 60332-3A

Farben der Kabelseele

1: Blau und Weiß, 2: Orange und Weiß, 3: Grün und Weiß, 4: Braun und Weiß

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

RJ45

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Anzahl der Pins, Seite 2

8

Kodierung, Seite 2

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

C25°C bis +70°C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Gehäusematerial, Seite 2

PC – Polycarbonat, UL94-V0 zertifiziert

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Abschirmungsmaterial, Seite 2

Kupferlegierung

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 01.04.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 01.04.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Kabellänge Farbe
A5JSJSA6014060030 0,3 m Blau
A5JSJSA6014060050 0,5 m Blau
A5JSJSA6014060100 1 m Blau
A5JSJSA6014010100 1 m Braun
A5JSJSA6014020100 1 m Rot
A5JSJSA6014030100 1 m Orange
A5JSJSA6014040100 1 m Gelb
A5JSJSA6014050100 1 m Grün
A5JSJSA6014070100 1 m Lila
A5JSJSA6014080100 1 m Grau
A5JSJSA6014090100 1 m Weiß
A5JSJSA6014000100 1 m Schwarz
A5JSJSA6014060150 1,5 m Blau
A5JSJSA6014060200 2 m Blau
A5JSJSA6014010200 2 m Braun
A5JSJSA6014020200 2 m Rot
A5JSJSA6014030200 2 m Orange
A5JSJSA6014040200 2 m Gelb
A5JSJSA6014050200 2 m Grün
A5JSJSA6014070200 2 m Lila
A5JSJSA6014080200 2 m Grau
A5JSJSA6014090200 2 m Weiß
A5JSJSA6014000200 2 m Schwarz
A5JSJSA6014060300 3 m Blau
A5JSJSA6014010300 3 m Braun
A5JSJSA6014020300 3 m Rot
A5JSJSA6014030300 3 m Orange
A5JSJSA6014040300 3 m Gelb
A5JSJSA6014050300 3 m Grün
A5JSJSA6014070300 3 m Lila
A5JSJSA6014080300 3 m Grau
A5JSJSA6014090300 3 m Weiß
A5JSJSA6014000300 3 m Schwarz
A5JSJSA6014060500 5 m Blau
A5JSJSA6014061000 10 m Blau
A5JSJSA6014061500 15 m Blau
A5JSJSA6014062000 20 m Blau
A5JSJSA6014062500 25 m Blau
A5JSJSA6014063000 30 m Blau