Artikelnummer: A7JSJSA6028

Ethernet/IP CAT6A 10 Gbps 10 Gigabit Ethernet beidseitig umspritzte Verbindungsleitung, gerader, transparenter RJ45 Stecker zu geradem, transparentem RJ45 Stecker, geschirmt, TPE-Kabel, 8 Drähte

Ethernet/IP CAT6A 10 Gbps 10 Gigabit Ethernet beidseitig umspritzte Verbindungsleitung, gerader, transparenter RJ45 Stecker zu geradem, transparentem RJ45 Stecker, geschirmt, TPE-Kabel, 8 Drähte

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Produktfamilie

EtherNet / IP beidseitig umspritzte Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Geschirmt

Betriebsspannung

30 V

Datenübertragung

Bis 10GBase-T, KAT6A

Mögliche Anwendungen

Unterstützt aktuelle und künftige Anwendungen der Kategorie 6a und 6, wie z. B.: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, PoE ++ IEEE 802.3 bt Typ 3 und Typ 4 ist geeignet für max. 10 m Patchkabel-Anwendungen

Produkt-Unterfamilie

RJ45

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

8

Kodierung

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C bis + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP20

Gehäusematerial

PC – Polycarbonat, UL94-V0 zertifiziert

Befestigungsbeschichtung

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Abschirmungsmaterial

Kupferlegierung

Kabeltyp

26AWG CAT6A S/FTP TPE Patchkabel

Anzahl der Drähte

8 Drähte

Kabelwiderstände

14,5 Ohm/100 m

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20276

Leitermaterial

Verseiltes, blankes Kupfer

Material der Kabelummantelung

TPE

Kabeldurchmesser D

6,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

1,08 mm

Folienabschirmung

2 Verdrillte isolierte, komplette mit Folie umwickelte Leiter, laminiert, Mylar-Aluminium

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-20 °C bis +80 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2, IEC 60332‐1, IEC 60332-3A

Farben der Kabelseele

1: Blau und Weiß, 2: Orange und Weiß, 3: Grün und Weiß, 4: Braun und Weiß

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

RJ45

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Anzahl der Pins, Seite 2

8

Kodierung, Seite 2

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 25 °C bis + 70 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Gehäusematerial, Seite 2

PC – Polycarbonat, UL94-V0 zertifiziert

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Abschirmungsmaterial, Seite 2

Kupferlegierung

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 13.07.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.21 Revisionsdatum: 13.07.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Kabellänge Farbe
A7JSJSA6028060030 0,3 m Blau
A7JSJSA6028060050 0,5 m Blau
A7JSJSA6028060100 1 m Blau
A7JSJSA6028010100 1 m Braun
A7JSJSA6028020100 1 m Rot
A7JSJSA6028030100 1 m Orange
A7JSJSA6028040100 1 m Gelb
A7JSJSA6028050100 1 m Grün
A7JSJSA6028070100 1 m Lila
A7JSJSA6028080100 1 m Grau
A7JSJSA6028090100 1 m Weiß
A7JSJSA6028000100 1 m Schwarz
A7JSJSA6028060150 1,5 m Blau
A7JSJSA6028060200 2 m Blau
A7JSJSA6028010200 2 m Braun
A7JSJSA6028020200 2 m Rot
A7JSJSA6028030200 2 m Orange
A7JSJSA6028040200 2 m Gelb
A7JSJSA6028050200 2 m Grün
A7JSJSA6028070200 2 m Lila
A7JSJSA6028080200 2 m Grau
A7JSJSA6028090200 2 m Weiß
A7JSJSA6028000200 2 m Schwarz
A7JSJSA6028060300 3 m Blau
A7JSJSA6028010300 3 m Braun
A7JSJSA6028020300 3 m Rot
A7JSJSA6028030300 3 m Orange
A7JSJSA6028040300 3 m Gelb
A7JSJSA6028050300 3 m Grün
A7JSJSA6028070300 3 m Lila
A7JSJSA6028080300 3 m Grau
A7JSJSA6028090300 3 m Weiß
A7JSJSA6028000300 3 m Schwarz
A7JSJSA6028060500 5 m Blau
A7JSJSA6028061000 10 m Blau
A7JSJSA6028061500 15 m Blau
A7JSJSA6028062000 20 m Blau
A7JSJSA6028062500 25 m Blau
A7JSJSA6028063000 30 m Blau