Artikelnummer: E5JSJSE6025

ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Verbindungsleitung mit zwei Endstücken: Stecker gerade schwarz RJ45 auf Stecker gerade schwarz RJ45, geschirmt, PUR-Kabel, Blaugrün, 4-Drähte

ETHERNET/IP Cat5e 100 Mbps Fast Ethernet Verbindungsleitung mit zwei Endstücken: Stecker gerade schwarz RJ45 auf Stecker gerade schwarz RJ45, geschirmt, PUR-Kabel, Blaugrün, 4-Drähte

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Produktfamilie

EtherNet / IP beidseitig umspritzte Verbindungsleitung

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

30 V Wechselstrom/42 V Gleichstrom

Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

8

Kodierung

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 20 °C – +75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP20

Gehäusematerial

Kupferlegierung PC – Polycarbonat, UL-rated 94V-2

Befestigungsbeschichtung

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

Kabeltyp

2P Cat5e SF/UTP PE/PVC/PUR-KABEL

Anzahl der Drähte

4

Leitermaterial

Verseiltes, blankes Kupfer

Material der Kabelummantelung

Spezialmischung Polyurethan (UL 758 und UL 1581)

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün ähnlich RAL5021

Kabeldurchmesser D

6,3 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

1,15 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-25 °C bis +80 °C

UL Kabeltyp

AWM Typ 22260

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

FT2/IEC 60332‐1

Mindestanzahl von Schleppkettenzyklen

2 Millionen

Leitungseigenschaften

Min. 2 Million Zyklen

Kontakttyp/Art, Seite 2

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Anzahl der Pins, Seite 2

8

Kodierung, Seite 2

RJ45

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 20 °C – +75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Gehäusematerial, Seite 2

Kupferlegierung PC – Polycarbonat, UL-rated 94V-2

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Goldbeschichtung im Kontaktbereich

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 29.06.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.51 Revisionsdatum: 29.06.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
E5JSJSE60250100 EIP 100Mbps RJ45-RJ45 2P24 1m 1 m
E5JSJSE60250500 EIP 100Mbps RJ45-RJ45 2P24 5m 5 m
E5JSJSE60251000 EIP 100Mbps RJ45-RJ45 2P24 10m 10 m