Artikelnummer: RSE 5B
M12 Einsatz Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring, M12 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Steckergehäuse Schwarz, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A
M12 Einsatz Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Einsatz mit O-Ring, M12 – Steckseite, Lötkontakte – Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Steckergehäuse Schwarz, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A
-
Verfügbarkeit:
-
Status:

Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Informationen