Artikelnummer: RSHL 5B/S 5,5

M12 Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Hinterwandmontage, M12 – Steckseite, Printkontakte – Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A

M12 Daten-Einbausteckverbinder: Stecker, Hinterwandmontage, M12 – Steckseite, Printkontakte – Anschlussseite, 5-Pins, B-kodiert, ungeschirmt, Gehäuse in Metallic-Grau, 50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom, 4 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RSHL 5B/S 5,5
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckseite

M12

Anschlussseite

Printkontakte

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Hinterwandmontage

Anzahl der Pins

5

Kodierung

B

Befestigungstyp

Schraubensicherung

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

PCB

Gewindegröße

PG9

Gewindematerial

CuZn

Gewindebeschichtung

Vernickelt

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C – +85 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 50 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

In Anlehnung an IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU-GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Vergossen

Ja

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Vernickelt

Gehäusefarbe

Silberfarben

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

UL-Datei

E315587

UL

cURus

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbausteckverbinder ist konstruktiv für die Verwendung in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Standort entsprechend gestaltet werden. Weitere Einzelheiten siehe IEC 61076-2-101. Der Verbindungsbereich muss mit Epoxidharz vergossen werden.

UL-Hinweis

Der Einbausteckverbinder ist konstruktiv für die Verwendung in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Standort entsprechend gestaltet werden. Weitere Einzelheiten siehe IEC 61076-2-101

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbausteckverbinder ist konstruktiv für die Verwendung in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Standort entsprechend gestaltet werden. Weitere Einzelheiten siehe IEC 61076-2-101. Der Verbindungsbereich muss mit Epoxidharz vergossen werden.

UL-Hinweis

Der Einbausteckverbinder ist konstruktiv für die Verwendung in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu erreichen, muss der vorgesehene Standort entsprechend gestaltet werden. Weitere Einzelheiten siehe IEC 61076-2-101


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
56346 RSHL 5B/S 5,5