Artikelnummer: RSWTS 4D-RJ45-342

Fast Ethernet Cat5e beidseitig umspritzte Daten-Verbindungsleitung: Stecker gewinkelt D-kodiert Orange M12 Standard auf Stecker gerade RJ45-kodiert Schwarz RJ45, geschirmt, 30 V Wechselstrom/42 V Gleichstrom, 1.5 A; grünes PUR-Kabel, 4-Drähte, 2 x 2 x 0,34 mm²

Fast Ethernet Cat5e beidseitig umspritzte Daten-Verbindungsleitung: Stecker gewinkelt D-kodiert Orange M12 Standard auf Stecker gerade RJ45-kodiert Schwarz RJ45, geschirmt, 30 V Wechselstrom/42 V Gleichstrom, 1.5 A; grünes PUR-Kabel, 4-Drähte, 2 x 2 x 0,34 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
Gelb Weiß Orange Blau

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
Gelb Orange Weiß Blau

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1 kV

Betriebsspannung

30 V Wechselstrom/42 V Gleichstrom

Nennstrom*

1,5 A

Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung

D

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C – +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP68 (1 m / 24 h), IP69K

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

I gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 V-2

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

Gehäuse: GD-Zn, vernickelt, Tülle: CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Kabelnummer

342

Leiterquerschnitt

2 x 2 x 0,34 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 2 M

Zyklen (Torsion)

˃ 2 M @ ± 360 °/1 m

Leitermaterial

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Mattes Grün ähnlich RAL 6018

Kabeldurchmesser D

ø 6,50 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,58 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Cu-ETP1 verzinnt

Folienabschirmung

Al-PT Folie

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C – +80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C – +80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C – +60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, flammhemmend

Leitungseigenschaften

Ausschluss von gefährlichen Materialien; Leitungsaufbau ähnlich PROFInet C-Spezifikation; Leitungsanforderungen ähnlich IEC 11801, IEC 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (100 MHz-Kabel und EIA/TIA 568 B (CAT 5e), gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; weitgehend frei von Weichmacherdiffusion; gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit; Ausschluss von PVC und Silikon; LABS-konform: frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Kälteflexibilität

Farben der Kabelseele

Verdrillte Paare: Weiß, Blau, Gelb, Orange

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

RJ45

Kontakttyp/Art, Seite 2

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

RJ45

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 20 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 750

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 25 °C – +60 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP20

Designstandard, Seite 2

IEC 60603-7

Überspannungskategorie, Seite 2

I gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Kupferlegierung

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PC

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Durchsichtig

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V-0

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

PVC

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Abschirmungsmaterial, Seite 2

Kupfer, vernickelt

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit

EN 60811 Teil 2-1

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
22693 RSWTS 4D-RJ45-342/1 M 1 m
22692 RSWTS 4D-RJ45-342/3,5 M 3,5 m