Artikelnummer: RSCWN 4/9

M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder, gewinkelt, 4-Pins, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom

M12 Frei konfektionierbarer Steckverbinder, gewinkelt, 4-Pins, A-kodiert, ungeschirmt, schwarzes Gehäuse, Schraubtyp, 230 V Wechselstrom/Gleichstrom

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

4

Kodierung

A

Abschirmung

Keine Abschirmung

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Nennspannung

250 V

Nennspannung (UL)

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Nennstrom (UL)*

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraubanschluss

Maximaler Drahtquerschnitt

max. 0,75 mm²

Kabelverschraubung

PG9

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø6–Ø8 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C bis +85 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. 65 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontaktbeschichtung

CuSnZn

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Gehäusematerial

PBT

Gehäusefarbe

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PBT

Dichtung der Kabelverschraubung

NBR, Schwarz

Befestigungsmaterial

Edelstahl

O-Ring-Material

NBR

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
30543 RSCWN 4/9