Artikelnummer: RKWT 4-646

Sensor/Aktor-Steckverbinder: M12 Standard, Verbindungsleitung, Einseitig belegt, Gewinkelte Buchse, 4-polig; mit PVC 22 AWG Kabel in Grau

Sensor/Aktor-Steckverbinder: M12 Standard, Verbindungsleitung, Einseitig belegt, Gewinkelte Buchse, 4-polig, 250 V | 4 A; mit PVC 4 x 22 AWG Kabel in Grau

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Produktfamilie

Sensor/Aktor-Steckverbinder

Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Kontakttyp / Art

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

4

Kodierung

A

Abschirmung

Ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

250 V

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C – +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

II gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Grau-transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn, vernickelt, Innengewinde

O-Ring-Material

FKM, Grün oder Schwarz

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

646

Leiterquerschnitt

22 AWG

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 7 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 M

Leitermaterial

Cu [blankes Kupfer]

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Grau

Kabeldurchmesser D

Ø 5,10 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC-SR

Durchmesser isolierter Draht

Ø 1,25 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 bis 105 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 15 bis 105 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 15 bis 105 °C

UL Kabeltyp

AWM 2661, C(RU) AWM I/II A/B

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL VW-1, FT1

Leitungseigenschaften

Mechanische Beständigkeit gegen Verschleiß, Schlageinwirkung, Witterung; chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen

UL-Datei

E315587

UL

Ja

VDE

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation