Product Number: RKMEXS-8M-GP/A L
SPE M8 PCB insert, straight, 7/8/9 mm, pressfit in plastic bag package
SPE M8 PCB insert, straight, 7/8/9 mm, pressfit in plastic bag package
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Vorderansicht
Produktfamilie |
SPE-Einbausteckverbinder |
---|---|
Produkt-Unterfamilie |
SPE Einbausteckverbinder M8 – Einsatz |
Anschlussseite |
Pressfit |
Kontakttyp / Art |
Buchse |
Steckverbinder-Design |
Gerade |
Anzahl der Pins |
2 |
Kodierung |
SPE-6J-M8 |
Abschirmung |
Geschirmt |
Nennspannung |
60 V |
Nennspannung (UL) |
60 V Wechselstrom/Gleichstrom |
Betriebsspannung |
|
Nennstrom* |
4 A |
Nennstrom (UL)* |
4 A |
Übergangswiderstand |
≤ 10 mOhm |
Isolationswiderstand |
˃ 5x10^8 Ohm |
Prüfspannung Pin – Pin |
1 kV Gleichstrom |
Prüfspannung Pin – Abschirmung |
2,25 kV Gleichstrom |
Übertragungseigenschaften |
4 GHz |
Datengeschwindigkeit |
10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s |
Steckzyklen |
≤ 100 |
Gewindebeschichtung |
Vernickelt |
Temperaturbereich (Betrieb)* |
- 40 °C – +90 °C |
Betriebstemperatur (UL) |
max. + 90 °C |
Designstandard |
IEC 63171-6, IEEE 802.3bu (Fernspeisung über PoDL = Power over Data Line), IEEE 802.3cg (10BASE-T1) |
Verschmutzungsgrad |
3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
Materialien
Kontakt-Basismaterial |
Kupferlegierung |
---|---|
Kontaktbeschichtung |
Cu/Au |
Kontakt-Trägermaterial |
PA |
Kontakt-Trägerfarbe |
Schwarz |
Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger) |
UL 94 V-0 |
O-Ring-Material |
FKM |
Zulassungen
UL |
UL 2238; cULus |
---|
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
RoHS-konform |
Ja |
---|
Anmerkungen
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
---|
Information
Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung |
** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Artikelbeschreibung |
---|---|
935082101 | RKMEXS-8M-GP/A L |