Hirschmann Ventilsteckverbinder Bauform A

Mit Hydraulik, Pneumatische und elektromagnetische Aktoren und Sensoren, Die GDM- und GAN-Serie ist für alle rauen Umgebungen geeignet. Robust, Ein hochgradig undurchlässiges Design garantiert kompromisslose Zuverlässigkeit bei den anspruchsvollsten Anwendungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Langanhaltende Leistung: hochmodernes Gehäuse, das speziell für mechanische Herausforderungen und Vibrationen entworfen wurde, optional mit Zugentlastung und UL2238-Zulassung
  • Hervorragende Zuverlässigkeit: hohe IP67- und IP69-Undurchlässigkeit kombiniert mit einer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse, Öle und Schmiermittel
  • Überragende Flexibilität: Wählen Sie zwischen zahlreichen Konfigurationen, um Ihren individuellen Anwendungsherausforderungen gerecht zu werden
Bauform A
Typ Produktdetails
GDM-Standard, GDM-Standard mit cURus, GDMF Flat Line, GDME hochbelastbar und GDMW Hochspannung …Frei konfektionierbar
GSA, GSA-U, GSP-U, GSAZ, GSE, GSP, GSR und GSC Einbausteckverbinder
GAN und GAN mit cULus-Zulassung Einseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Montageschrauben und Dichtungen Zubehör
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.