Artikelnummer: RST 5-VAD 1C-4-1-228
DIN EN 175301-803-A, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gerade, 5-polig, auf, Bauform A, Buchse, Gewinkelt, 3+PE, Grüne/gelbe Dual-LEDs (Druckschalter) mit: Kabel, PUR, Schwarz, 5x0,50 mm²
DIN EN 175301-803-A, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gerade, 5-polig, auf, Bauform A, Buchse, Gewinkelt, 3+PE, Grüne/gelbe Dual-LEDs (Druckschalter) mit: Kabel, PUR, Schwarz, 5x0,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Katalog
Technische Informationen
Ressourcen
Technische Informationen