Artikelnummer: RSTN 5-3-VAD 1A-1-3-212

DIN EN 175301-803-A, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gerade, 3-polig, auf, Bauform A, Buchse, Gewinkelt, 2+2PE, Gelbe LED mit Varistor: Kabel, PVC, Schwarz, 3x0,50 mm²

DIN EN 175301-803-A, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gerade, 3-polig, auf, Bauform A, Buchse, Gewinkelt, 2+2PE, Gelbe LED mit Varistor: Kabel, PVC, Schwarz, 3x0,50 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
  • Wo kann man es kaufen?

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Abschirmung

Ungeschirmt

Nennspannung

24 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

24 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom*

4 A

Produkt-Unterfamilie

M12

Kontakttyp / Art

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

3

Kodierung

A

Übergangswiderstand

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C – +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

Orange

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Grau-transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Edelstahl

Funktionsanzeige

Gelbe LED

Schutzschaltung

Varistor

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Kabelnummer

212

Leiterquerschnitt

0,5 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leitermaterial

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 5,0 ± 0,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,70 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C – +70 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C – +70 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Ausschluss von Silikon

Produkt-Unterfamilie, Seite 2

VAD

Kontakttyp/Art, Seite 2

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gewinkelt

Befestigungstyp, Seite 2

Zentralschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

2+2PE

Kodierung, Seite 2

A

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 5 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

<lt/>50

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-25 °C bis +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65

Designstandard, Seite 2

DIN EN 175301-803-A

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Ni, Sn

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PBT

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V-0

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Transparent

Befestigungsmaterial, Seite 2

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

O-Ring-Material, Seite 2

Umspritzte integrierte Dichtung

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

(50-60) Ncm

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 03.02.2025

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** Nur wenn in Kombination mit einem Steckverbinder von Hirschmann/Lumberg Automation montiert und verriegelt

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.58 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
107975 RSTN 5-3-VAD 1A-1-3-212/0,6 M 0,6 m