Artikelnummer: RSTN 5-3-VCD 1A-1-3-226
DIN EN 175301-803-C, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gerade, 3-polig, auf, Bauform C, Buchse, Gewinkelt, 2+2PE, Gelbe LED mit Varistor: Kabel, PUR, Schwarz, 3x0,50 mm²
DIN EN 175301-803-C, Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt: M12, Stecker, Gerade, 3-polig, auf, Bauform C, Buchse, Gewinkelt, 2+2PE, Gelbe LED mit Varistor: Kabel, PUR, Schwarz, 3x0,50 mm²
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Widerstände
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Katalog
Technische Informationen
Ressourcen
Technische Informationen