Hirschmann GREYHOUND 1020/1030 Fast/Gigabit Schaltschrankmontage

Für Rundumschutz und Verfügbarkeit des Netzwerks, Die GREYHOUND 1020/1030 switches bieten erweiterte Funktionen, einschließlich Netzwerkverwaltung, Diagnose und umfassende Sicherheitsmechanismen. Im Gegensatz zu anderen standardmäßigen oder konfigurierbaren Produkten, GREYHOUND 1020/1030 switches ermöglichen es Kunden, Ports vor Ort hinzuzufügen oder zu ändern, wenn sich die Anforderungen an das Netzwerkdesign ändern. Erhältlich in vier Basisversionen mit Fast Ethernet TX, Fast Ethernet SFP und Gigabit Ethernet Port-Optionen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Erhöhte Flexibilität: Mit Blick auf die Zukunft konzipiert mit anpassbaren und austauschbaren Medienmodulen, um mit den sich entwickelnden Netzwerkanforderungen Schritt zu halten
  • Entwickelt für industrielle Umgebungen: Konstruiert, um den hohen Temperaturen, Vibrationen und Geräuschen zu widerstehen, die in der industriellen Automatisierung auftreten
  • Hohe Netzwerkverfügbarkeit: Erweitertes Angebot an Managementoptionen einschließlich umfassender Sicherheit, Redundanzprotokolle und Diagnosefunktionen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen