Artikelnummer: 0980 ESL 300-111
LioN-P, PROFINET I/O-Gerät, 16DIO (8x M12), 7/8" Stromversorgung, Metall, 60 mm
LioN-P, I/O eigenständig, PROFINET, industrielles Metallgehäuse, 60 mm, bis zu IP67, 16 digitale Ein-/Ausgangskanäle (Universal I/O) (2 A), 8 x M12 A-kodierte I/O-Verbindung, 5-polig, 2 x M12 D-kodierte Bus-Verbindung, 4-polig, 2 x 7/8" Stromversorgungsanschluss, 5-polig
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Information
Allgemeine Daten
PROFINET
Stromversorgung
Digitale Ausgangskanäle
Digitale Ausgangskanäle
Elektrische Isolierung
EMC-Konformität
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Zulassungen
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Case Studies
Blogs
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Software
Installationshandbücher
Sicherheitsinformationen
Referenzhandbücher
Ressourcen
Product Bulletin
Technische Informationen
Produktzertifizierungen
Installationshandbücher
Sicherheitsinformationen