Produktnummer: ASB 8 5-4-331

ASB mit FIXCON-Steckverbinder; 8 Ports

ASB mit FIXCON-Steckverbinder; 8 Ports

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Classic

I/O-Verbindung

M12, 5/4-Pole, A-kodiert

Anzahl der Ports

8

Verdrahtungskonfiguration Eingang/Ausgang

single I/O pro Port

Steuerkabel-Schnittstelle

Offenes Ende

Gehäusematerial

Kunststoff, TPE

Gehäusefarbe

Orange

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP67

Vergossen

Ja

Abmessungen (B x H x T)

54 mm x 30,3 mm x 127 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-15 °C bis 80 °C

Verschmutzungsgrad

3 gemäß EN 60664-1, VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Kontakt-Trägermaterial

PA

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (I/O-Verbindung)

M12: 0,5 Nm

Statusanzeige (Systemversorgung)

LED grün

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

10 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

Sensortyp

PNP

Ausgangsverdrahtung

2-, 3-Draht

Galvanisch getrennt

Nein

Bemessungsstrom pro Steckverbinder

Max. 1,5 A

Bemessungsstrom pro Modul

Max. 1,5 A

Statusanzeige (Port)

LED gelb pro Kanal

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

China RoHS-konform

Ja

UL

cULus gelistet, UL 508

UL-Datei

E104696

CSA

Ja, über UL

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 03-04-2023

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 03-04-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
60584 ASB 8 5-4-331/10 M
60585 ASB 8 5-4-331/5 M
61016 ASB 8 5-4-331/2 M
61017 ASB 8 5-4-331/20 M
68942 ASB 8 5-4-331/15 M
99810 ASB 8 5-4-331/30 M
5410 ASB 8 5-4-331/35 M