Artikelnummer: 943766002

19 Zoll Hutschienenadapter

Installations-Rack für 19 Zoll Schrank, 8 Einheiten breit und 4 Einheiten hoch

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

19 Zoll Hutschienenadapter

Beschreibung

Installations-Rack für 19 Zoll Schrank, 8 Einheiten breit und 4 Einheiten hoch

Abmessungen (B x H x T)

481 mm (nutzbar 435 mm) x 177 mm x 275 mm, Hutschiene variabel in Höhe und Tiefe einstellbar (Inkrement 10 mm)

Gewicht

3000 g

Montage

19 Zoll Schaltschrank oder Schrank

Garantie

24 Monate (siehe a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen /a Für detaillierte Informationen)

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.100 Revisionsdatum: 07.05.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.100 Revisionsdatum: 07.05.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Typ
943766002 19 Zoll Hutschienenadapter