Artikelnummer: M-SFP-2.5-LH/LC

SFP Faseroptischer 2,5 Gigabit Ethernet Transceiver LH mit LC-Steckverbinder

SFP Faseroptischer 2,5 Gigabit Ethernet Transceiver LH mit LC-Steckverbinder

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

M-SFP-2.5-LH/LC

Beschreibung

SFP Faseroptischer 2.5 Gigabit Ethernet Transceiver LH

Port-Typ und Anzahl

1 x 2500 Mbit/s mit LC-Steckverbinder

Single-Modus-Faser (LH) 9/125 µm (Langstrecken-Transceiver)

Typ 80 km (Verbindungsbudget bei 1551 nm) = 14 bis 28 dB; A =0,25 dB/km; 19 ps/(nm*km))

Betriebsspannung

Stromversorgung über den Switch

Leistungsaufnahme

1 W

Diagnose

Optische Eingangs- und Ausgangsleistung, Transceiver-Temperatur

Betriebstemperatur

0-+60 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40-+85 °C

Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

5–95 %

Abmessungen (B x H x T)

13,4 mm x 8,5 mm x 56,5 mm

Gewicht

30 g

Montage

SFP+-Schlitz

Schutzklasse

IP20

IEC 60068-2-6 Vibration

1 mm, 2 Hz–13,2 Hz, 90 min.; 0,7 g, 13,2 Hz–100 Hz, 90 min.; 3.5 mm, 3 Hz–9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.; 1 g, 9 Hz–150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/Min.

IEC 60068-2-27 Stoß

15 g, 11 ms Dauer, 18 Stöße

EN 61000-4-2 elektrostatische Entladung (Electrostatic Discharge, ESD)

6 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung

EN 61000-4-3 elektromagnetisches Feld

10 V/m (80–1000 MHz)

DE 61000-4-4 schnelle Transienten (Burst)

2 kV Stromleitung, 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-5 Stoßspannung

Stromleitung: 2 kV (Ader/Erde), 1 kV (Ader/Ader), 1 kV Datenleitung

DE 61000-4-6 Leitungsgeführte Immunität

3 V (10 kHz–150 kHz), 10 V (150 kHz–80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Klasse A

FCC CFR47 Teil 15

FCC 47CFR Teil 15, Klasse A

Sicherheit für Geräte der Informationstechnologie

EN60950

Explosionsgefährdete Umgebungen

abhängig vom eingesetzten Switch

Schiffbau

abhängig vom eingesetzten Switch

Garantie

24 Monate (siehe a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Garantiebedingungen /a Für detaillierte Informationen)

Lieferumfang

SFP-Modul

Produktdokumentation

https://www.doc.hirschmann.com

Zertifikate

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 07.05.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 07.05.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Typ
942220001 M-SFP-2.5-LH/LC