Produktnummer: Classic Switch Software 9.0 – MACH1040 (L3P)

Classic Software 9 für alle MAR1040/1042 und MAR1140/1142 Switches

Die Classic Switch Software stellt eine Vielzahl von Funktionen bereit, die normalerweise in Backbone-Systeme für Büronetzwerke eingesetzt werden. Dazu gehören umfangreiche Management-, Diagnose- und Filterfunktionen, verschiedene Redundanzfunktionen, Sicherheitsmechanismen und Echtzeitanwendungen. Alle entsprechenden Softwaredateien können unter der Registerkarte „Dokumente“ heruntergeladen werden.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Typ

MACH1040

Switching

CoS-Warteschlangenverwaltung, Deaktiviertes Lernen (Hub-Funktionalität), Doppeltes VLAN-Tagging (QinQ), Egress Broadcast Limiter pro Port, Fast Aging, Flusskontrolle (802.3X), GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), IGMP Snooping/Querier (v1/v2/v3), Unabhängiges VLAN-Lernen, Jumbo Frames, Protokollbasiertes VLAN, QoS/Port-Priorisierung (802.1D/p), Statische Unicast-/Multicast-Adresseinträge, TOS/DSCP-Priorisierung, Traffic Shaping, VLAN (802.1Q), Voice-VLAN

Redundanz

Erweiterte Ringkonfiguration für MRP, Schneller HIPER-Ring, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring-Switch), HiVRRP (VRRP-Erweiterungen), Link Aggregation mit LACP, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundancy Manager, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2) - Redundancy Client, MSTP (802.1Q), Redundante Netzwerkkopplung, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards, RSTP über MRP, Sub Ring Manager, VRRP, VRRP Tracking

Management

Duale Software-Image-Unterstützung HTTP HTTPS LLDP (802.1AB) LLDP-MED SNMP v1/v2/v3 SSHv1 SSHv2 Telnet TFTP Traps V.24

Diagnose

Address-Relearn-Erkennung, Konfigurationsprüfungsdialog, Kupferkabeltest, Gerätestatus-Indikation, Duplex-Mismatch-Erkennung, LEDs, , Link-Flap-Erkennung, Link-Speed und Duplex-Überwachung, MAC-Benachrichtigung, Erkennung von Management-Adresskonflikten, Überlast-Erkennung, Port-Mirroring 1: 1, Port-Mirroring 8:1, Port-Mirroring N:1, Portbeobachtung mit Auto-Ausschaltung, RMON (1,2,3,9), Selbsttests bei Kaltstart, SFP-Management, Signalkontakt, Switch Dump, Syslog, Systeminformation, TCPDump

Konfiguration

AutoConfiguration Adapter ACA11 Eingeschränkter Support (RS20/30/40, MS20/30) AutoConfiguration Adapter ACA21/22 (USB) Automatisches Rückgängigmachen der Konfiguration (Rollback) BOOTP/DHCP-Client mit Autokonfiguration CLI-Skripting Befehlszeilenschnittstelle (CLI) Konfigurations-Fingerabdruck Kontextsensitive Hilfe DHCP-Relay mit Option 82 DHCP-Server: Option 43 DHCP-Server: pro Port DHCP-Server: Pools pro VLAN Vollfunktionale MIB-Unterstützung HiDiscovery Webbasiertes Management

Sicherheit

Zugriff auf die Verwaltung durch VLAN eingeschränkt. Entsprechende Verwendung von Banner-Gast/nicht authentifiziertes VLAN. HTTPS-Zertifikatsverwaltung. Ingress IPv4-basierte ACL. Ingress MAC-basierte ACL. Ingress VLAN-basierte ACL. IP-basierte Portsicherheit. Lokale Benutzerverwaltung. MAC-Authentifizierung umgehen. MAC-basierte Portsicherheit. Multi-Client-Authentifizierung pro Port. Portbasierte Zugriffskontrolle mit 802.1X RADIUS-VLAN-Zuweisung. Remote-Authentifizierung über RADIUS. Eingeschränkter Verwaltungszugriff. SNMP-Protokollierung

Zeitsynchronisation

Gepufferte Echtzeituhr PTPv2 Boundary Clock PTPv2 Transparent Clock Zweistufiger SNTP-Client SNTP-Serve

Industrial Profile

EtherNet/IP-Protokoll IEC61850-Protokoll (MMS-Server, Switch-Modell) PROFINET-IO-Protokoll

Verschiedenes

Manuelle Kabelkreuzung PoE (802.3AF) PoE+ (802.3AT)

Routing

Equal Cost Multiple Path (ECMP) Full Wire-Speed Routing ICMP Router Discovery (IRDP) Net-directed Broadcasts OSPFv2 Port-basierte Router-Schnittstellen Proxy ARP RIP v1/v2 Statisches Routen-Tracking VLAN-basierte Router-Schnittstellen

Multicast Routing

DVMRP IGMP v1/v2/v3 PIM-DM (RFC3973) PIM-SM / SSM (RFC4601)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.65 Revisionsdatum: 11-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.65 Revisionsdatum: 11-27-2025