Artikelnummer: Switch Programming Tool
Ein benutzerfreundliches, kostenloses Switch Programming Tool zur Konfiguration von unmanaged Switches
Mit dem benutzerfreundlichen Switch Programming Tool ist es einfach, eine Konfigurationsdatei zu erstellen und mittels eines USB-Sticks an einen Switch zu übertragen. Diese kostenlose Anwendung steht sowohl für Windows- als auch für Linux-Betriebssysteme zur Verfügung. Außerdem ist es tragbar und muss nicht installiert werden. Um die Konfiguration eines bestimmten Switches zu dokumentieren, Das Switch Programmier-Tool kann außerdem einen detaillierten Konfigurationsbericht im PDF-Format exportieren. Plus, kann die laufende Konfiguration eines Switches heruntergeladen und mit dem Switch Programmierwerkzeug geöffnet werden, so dass die Konfiguration gelesen und bearbeitet werden kann.
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Weitere Anleitungen
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Broschüren
Software
Ressourcen
Broschüren