Product Number: Accessory-Starter-Kit-Int-Railway
International ASK für die Eisenbahn
110/230 V–24 V (1,25 A, 30 W) PSU international, 2 Digitaler E/A-Steckverbinder, 4 Antennen-Port-N (5G, LTE, UMTS, GSM und WLAN), Dachantenne-2LG, 7 Antennen-Adapter TNCm bis SMAf, Ethernet-Adapter M12 bis RJ45 FE/GB
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Name |
Zubehör-Starter-Kit-Int-Bahn |
---|
Weitere Anleitungen
Produktdokumentation |
https://www.netmodule.com/en/products/accessories#kits-bundles |
---|
Geschichte
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Belden.GenericSpecificationTitle
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.20 Revisionsdatum: 03.02.2025 |
---|
Artikelnummer
Artikelnr. | Typ | EAN-Code |
---|---|---|
942998046 | Zubehör-Starter-Kit-Int-Bahn | 4059759032417 |