Artikelnummer: A324LCBLCBPxxxM

OM3 24F LC_SX LC_SX xxxM OFNP 900x1.0xIL 900x1.0xIL

FX-MEHRFASERLEITUNG, OM3, 24 FASERN, LC SIMPLEX (900UM x 1,0 M x INLINE) – LC SIMPLEX (900UM x 1,0 M x INLINE), OFNP, xxx M (LÄNGE IN METERN), UMMANTELUNG IN AQUAMARIN

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentrum, LAN, Geräteraum, Telekommunikationsraum, Workstation-Bereich

Fasertyp

OM3

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faseranzahl

24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Steckverbinder

Beschreibung Typ Gehäusematerial Gehäusefarbe Zylinder Tüllenmaterial Tüllenfarbe
Steckverbinder A (inneres Ende) LC Simplex Kunststoff Aquamarin Zirkonoxid-Keramik Gummi Aquamarin
Steckverbinder B (äußeres Ende) LC Simplex Kunststoff Aquamarin Zirkonoxid-Keramik Gummi Aquamarin

Fanout (Legs)

Beschreibung Übergang Länge (m) Durchmesser Geometrie
Steckverbinder A (inneres Ende) LPM 1,0 m 900 µm Inline
Steckverbinder B (äußeres Ende) LPM 1,0 m 900 µm Inline

Baugruppenkabel

Kabel Nenn-AD Leitungsfarbe
4,8 mm Aquamarin

Abmessungen

Gesamtlänge der Baugruppe
xxx Meter

Toleranzen für die Gesamtlänge

Bereich Toleranz
0 bis 2 Meter +0,2/-0 Meter
2,1 bis 4,9 Meter +0,3/-0 Meter
5 bis 40 Meter +0,4/-0 Meter
Über 40 Meter +1,0 %/-0 %

Panzertyp und Material

Keine Panzerung

Kennzeichnung der Polarität

A-zu-A/B-zu-B

Leistung der Glasfaser-Steckverbinder

Beschreibung Steckverbindertyp Max. Einfügungsverlust Min. Rückflussdämpfung
Steckverbinder A (inneres Ende) LC Simplex 0,25 dB 30 dB
Steckverbinder B (äußeres Ende) LC Simplex 0,25 dB 30 dB

Zugösentyp

FX-Zugöse

Zugösenposition

Außen

Zugösenspannung

100 lbs.

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP

UL-Klassifizierung

Plenum

TIA/EIA-Compliance

TIA/EIA 568.3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Weitere Standard-Compliance(s)

ACMA

Zugehörige Teile

DCX-System, FX UHD Patch-Panels, ECX Patch-Panels, FX Patchkabel, FX MPO-Leitungen, FX Mehrfaserleitungen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 31.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 31.05.2024