Artikelnummer: SMPTE-304TS

SMPTE Tester

Das SMPTE-304TS ist mit allen SMPTE 304-Standardanschlüssen kompatibel und testet sowohl elektrische als auch optische Schaltkreise, während die intuitive Anzeige grafisch darstellt, welcher Kontakt defekt oder falsch belegt ist, wodurch Sie letztendlich Zeit und Geld sparen. Die Testereinheit umfasst eine Messeinheit und eine optische Einheit. Sie verfügt über ein OLED-Display mit Hintergrundbeleuchtung, sodass Sie es bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Nacht gut sehen können. Stellt grafisch dar, welcher Kontakt defekt oder falsch belegt ist. Wiederaufladbarer Akku hält bis zu 40 Stunden, 5-V-Steckdose, Ladegerät und Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

HD Trucks, Übertragung von Sport/Events, Ortsfeste oder mobile Einrichtungen

Höhe

6 Zoll

Breite

3 Zoll

Mechanische Tests

Beschreibung

Materialien

Komponente Material
Rahmen Schwarzes Aluminium
Leiter Edelstahl
Anzeige OLED mit Hintergrundbeleuchtung (2" x 3")

Enthaltene Teile

Robuste Tragetasche, wiederaufladbarer NiMH-Akku mit Ladegerät, 6 Fuß USB-auf-USB-Mini-Ladekabel.

Verpackung

Robuste Tragetasche aus ABS-Kunststoff Abmessungen: 15x12x7 Zoll, Gewicht: 7 Pfund

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 14.11.2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer

Artikelnr. UPC
SMPTE-304TS 612825401339