Rundfunkanstalten setzen verstärkt auf Glasfasern zur Bereitstellung von Echtzeit-Inhalten auf Abruf
Stadien und Arenen sind bestrebt, das ultimative Fanerlebnis zu liefern und wollen auch den Zuschauern außerhalb des Stadions ein beeindruckendes Erlebnis bieten.
Die veränderten Sehgewohnheiten haben zu einer individuellen Interaktivität unterwegs geführt, die durch hochentwickelte mobile Lösungen ermöglicht wird. Even fans attending games are using mobile devices to interact with sports in new ways, interacting with broadcasted content displayed on devices as a complement to what they're watching live.
To deliver on-demand, real-time content to viewers, broadcast control rooms are starting to look more like data centers, featuring rows of cabinets that house IP-connected servers instead of traditional master control operations and task-specific hardware.
Broadcast innovations - from IP migration to 4K content - rely on fiber connections for performance and uptime. And more fiber connections means more to manage. Are you ready to support high fiber counts while also providing scalability?
Learn more by reading the blog in its entirety here!