Shifting viewing habits have led to on-the-go, customized interactivity enabled by sophisticated mobile solutions. Even fans attending games are using mobile devices to interact with sports in new ways, interacting with broadcasted content displayed on devices as a complement to what they’re watching live.
To deliver on-demand, real-time content to viewers, broadcast control rooms are starting to look more like data centers, featuring rows of cabinets that house IP-connected servers instead of traditional master control operations and task-specific hardware.
Broadcast innovations – from IP migration to 4K content – rely on fiber connections for performance and uptime. And more fiber connections means more to manage. Are you ready to support high fiber counts while also providing scalability?
Learn more by reading the blog in its entirety here!
Über den Autor
Benoit Chevarie
Product Line Manager
In seiner Funktion ist Benoit Chevarie für das Wachstum und die Rentabilität der Kupfer- und Glasfaser-Konnektivitätsprodukte von Belden verantwortlich. Er verfügt über eine solide Wissensbasis im Belden-Vertriebsteam, verfolgt wettbewerbsfähige Preisstrategien und sorgt für eine umfangreiche, aber schlanke Produktlinie, die der dynamischen Marktnachfrage entspricht. Darüber hinaus wurde er 2016 als Project Management Professional (PMP) zertifiziert.