Belden bringt neue Lösungen zur Unterstützung einer robusten und zuverlässigen Kommunikation auf den Markt
St. Louis, Missouri – 23. Mai 2024 – Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Netzwerkinfrastruktur- und Digitalisierungslösungen, kündigt neue Produkte an, die für sichere, hochwertige Leistung in kritischen Anwendungen entwickelt wurden.
Datenorchestrierung und Datenverwaltung
- Hirschmann IT Dragonfly DAP847 Wi-Fi 6 Funkgeräte für die Kommunikation im Zug und außerhalb ermöglichen zuverlässiges Roaming und einen hohen Datendurchsatz für europäische Bahnanwendungen.
- Hirschmann IT MAMMUTHUS Enterprise Managed Switches bieten erstklassige IT-Leistung und -Funktionalität zu einem wettbewerbsfähigen Preis und ermöglichen Anwendern eine nahtlose IT/OT-Konvergenz mit Geräten von Hirschmann.
- Die Modbus-Router von ProSoft Technology ermöglichen EtherNet/IP™-, Modbus TCP/IP- und Modbus RTU-Verbindungen für Feldgeräte. Benutzer können Gerätedaten an einen Prozessor oder ein SCADA-System senden, um industrielle Prozesse zu überwachen.
Datenerfassung und Datenübertragung
- Neue OSDP-Kabel von Belden erfüllen verbesserte europäische Brandschutznormen. Die Kabel bieten erweiterte Funktionalität und Sicherheitsmerkmale und sind eine kostengünstige Lösung für Umgebungen mit geringem elektromagnetischem Rauschen.
- Belden 5320UV und 5220UV Kabel sind die neuesten Ergänzungen des Portfolios an adressierbaren Brandmeldekabeln des Unternehmens. Die hochwertigen SLC-Schleifenkabel (Signaling Line Circuit) sind eine kostengünstige und dennoch zuverlässige Option für kritische Anwendungen.
- Mit den M12-Crimp-Schienenverbindern von Lumberg Automation können Installateure vor Ort kundenspezifische Kabellängen schneiden, um sie an die spezifischen Anforderungen für den Bau oder die Nachrüstung von Zügen anzupassen. Sie sind für die rauen Umgebungsbedingungen in Schienenfahrzeugen ausgelegt und funktionieren trotz Vibrationen, Salzsprühnebel, Schweißfunken, chemischer Belastung oder äußerer Gewalteinwirkung.
Erfahren Sie mehr über diese Lösungen sowie über die Arten von Technologien und Anwendungen, die sie unterstützen.
Über Belden
Belden Inc. liefert die Infrastruktur, mit der die digitale Reise einfacher, intelligenter und sicherer wird. Von den von uns gefertigten Produkten bis zu dem, was wir ermöglichen – unser leistungsorientiertes Portfolio, unser zukunftsorientiertes Fachwissen und unsere zielgerichteten Lösungen bieten mehr als nur Verbindungstechnik. Mit einer über 120-jährigen Tradition von Qualität und Zuverlässigkeit verfügen wir über ein starkes Fundament für die Mitgestaltung der Zukunft. Der Hauptsitz unseres Unternehmens befindet sich in St. Louis. Wir haben Fertigungsstätten in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter www.belden.com oder folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Scott Todd
Manager für Marketingkommunikation
(317) 316-6473
Scott.Todd@belden.com
Belden und das Belden-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Belden Inc. oder ihrer Affiliate-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.