Die Skyline von Downtown Perth in Australien in der Dämmerung
Fassade zeitgenössischer Stahl-Glas-Architektur in London

Wettbewerbsfähige Verbindungstechnik

Während Unternehmen ihren Flächenbedarf neu bewerten und langfristige Strategien überdenken, müssen gewerbliche Immobilienunternehmen in der Lage sein, sich an häufige Änderungen der Mieteranforderungen anzupassen. Von Nachhaltigkeit bis hin zur Technologieintegration hilft Ihnen die Fähigkeit, diese Anforderungen zu erfüllen, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig den Immobilienwert zu steigern. Unabhängig davon, ob Ihr Portfolio aus Einkaufsvierteln, Colocation-Rechenzentren, Bürogeländen oder modernen Distributionszentren besteht, unterstützen die kompletten Verbindungslösungen von Belden optimierte Abläufe, bessere Leistung und zufriedenere Mieter.
  • Unsere Leistungen

  • Netzwerkausfallsicherheit

Unsere Leistungen

Mit der richtigen Technologie und den richtigen Konnektivitätsfähigkeiten können sich Ihre Gewerbeimmobilien von anderen abheben. Sie sorgen dafür, dass sich die Mieter wohler fühlen, verbessern die Räume und unterstützen eine intelligentere, effizientere Wartung. Mit der zunehmenden Vernetzung von Gebäuden werden sie jedoch auch anfälliger für Cyberbedrohungen und Umsatzeinbußen durch Ausfallzeiten. Belden kann Ihnen dabei helfen, mit Ihrem Anlagenportfolio einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu neuen Technologien und Innovationen zu erhalten, damit Sie erstklassige Gebäude errichten können, die hochwertige Mieter anziehen, binden und schützen.
Nachtarchitektur - Wolkenkratzer mit Glasfassade. Moderne Gebäude im Pariser Geschäftsviertel. Abendlicher dynamischer Verkehr auf einer Straße. Konzept der Wirtschaft, Finanzen. Kopieren Sie Platz für Text. Getönten

Gewerbeimmobilien intelligenter machen

JLL erklärt, wie Belden seine Gewerbeimmobilienprojekte unterstützt
00:00 / 00:00