Industrie 4.0 Moderne Fabrik: Projektingenieur spricht mit Bedienerin, die die Produktionslinie der Anlage steuert%2C verwendet einen Computer mit Bildschirmen, die KI zeigen%2C Maschinelles Lernen Verbesserter Montageprozess
00:00 / 00:00

Bleiben Sie rund um die Uhr vernetzt

Sichern Sie die Verfügbarkeit und gewährleisten Sie die Verbindung zwischen Ihren Mitarbeitern und Systemen, selbst bei unerwarteten und störenden Ereignissen. Während ein typisches Netzwerk aufgrund einer hohen Netzwerklast, eines Hardwarefehlers oder eines Cyberangriffs ausfallen kann, bietet ein ausfallsicheres Netzwerk weiterhin stabile Verbindungen.​​​​​​​ Belden kann Sie bei der Entwicklung eines sicheren, redundanten, zuverlässigen und leistungsstarken Netzwerks unterstützen, um die Verfügbarkeit unter allen Bedingungen zu gewährleisten.

Steigern Sie die Netzwerkleistung

Erfüllen Sie die Erwartungen an Geschwindigkeit und Qualität trotz auftretender Störungen.

Ermöglichen Sie die Kontinuität des Geschäftsbetriebs

Sorgen Sie dafür, dass geschäftskritische Dienstleistungen, Anwendungen und Daten zugänglich und betriebsbereit bleiben.

Sorgen Sie für eine schnelle Wiederherstellung

Reduzieren Sie Schwachstellen und schützen Sie sich vor Cyberangriffen bzw. überwinden Sie diese.

Ein Netzwerk-Upgrade bietet einen zweistelligen ROI in 18 Monaten

Mit einem zukunftssicheren Plan von Belden steigert ein petrochemisches Unternehmen die Betriebszeit, um die Energieversorgung zu verbessern

Netzwerkausfallsicherheit im Fokus

Erfahren Sie mehr über bewährte Praktiken und Einblicke von unseren Experten.