Radiologin analysiert das MRT-Bild des Kopfes
00:00 / 00:00

Bessere Arbeit, bessere Pflege

Das Leben von Patienten verbessern: Das ist die Mission des Gesundheitswesens. Dieses Ziel scheint zwar einfach zu sein, erfordert jedoch von den Krankenhäusern, sich in einer immer komplexer werdenden technologischen Landschaft zurechtzufinden. Innovationen wie KI und automatisierte Arbeitsabläufe versprechen weniger Burnout beim Personal und eine bessere Patientenbindung. Neue Technologien stellen jedoch höhere Anforderungen an Netzwerke, um die Konnektivität aufrechtzuerhalten, sensible Daten zu sichern und Cyberbedrohungen abzuwehren. Die kompletten Verbindungslösungen von Belden stellen sicher, dass Netzwerke ausfallsicher und geschützt bleiben, damit Krankenhäuser Technologien zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung sicher einsetzen können.
6 der Schichten einer Krankenschwester verbringen sie mit der Suche nach Informationen, Personal oder Vorräten
1 Patienten finden Fehler in ihren Krankenakten
Mehr als 200.000 Krankenschwestern und 124.000 Ärzte müssen bis 2033 eingestellt werden, um Lücken zu schließen
25 der Patienten, die in US-Krankenhäuser eingeliefert werden, erleiden Schäden

Entdecken Sie unsere Fähigkeiten

  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
  • Netzwerkkonvergenz

Unsere Leistungen

In vielen Krankenhäusern wird die Patientenlage nicht besser, sondern schlechter. Darüber hinaus rangiert das Gesundheitswesen bei der Mitarbeiterzufriedenheit auf den hinteren Plätzen. Für Krankenhäuser, die diese Trends umkehren wollen, könnte die Verbesserung des Datenflusses der Schlüssel sein. Die Lösungen von Belden für das Gesundheitswesen optimieren die Infrastruktur von der Verwaltung bis zur Patientenversorgung und erleichtern so die nahtlose Kommunikation und die Übertragung wichtiger Daten. Wir unterstützen Krankenhäuser bei der Aufrechterhaltung effizienter, sicherer Netzwerke, verbessern die Mitarbeiter- und Patientenerfahrung und schützen gleichzeitig sensible Daten.
Entdecken Sie mehr
Innenraum der Röntgenabteilung mit MRT-Scanner im Krankenhaus

Netzwerkausfallsicherheit

Trotz des Chaos, das sich außerhalb der Krankenzimmer abspielt, müssen kritische Gesundheitsoperationen ohne Verzögerung im Inneren fortgesetzt werden.

 

Die Bereitstellung einer zeitnahen, effizienten und effektiven Versorgung bedeutet, lebensrettende Verfahren durchzuführen und 24/7 auf elektronische Patientenakten zuzugreifen und gleichzeitig die Kommunikation über das gesamte Versorgungsspektrum hinweg zu ermöglichen. Wenn es zu unvorhergesehenen Störungen kommt, sorgt die Ausfallsicherheit des Netzwerks für Kontinuität und zuverlässige Datenübertragung.

Entdecken Sie mehr
Industrie 4.0 Moderne Fabrik: Projektingenieur spricht mit Bedienerin, die die Produktionslinie der Anlage steuert%2C verwendet einen Computer mit Bildschirmen, die KI zeigen%2C Maschinelles Lernen Verbesserter Montageprozess

Netzwerkkonvergenz

Bessere Erfahrungen für Ärzte und Patienten beginnen mit der Konvergenz des Netzwerks.

 

Sie ermöglicht die Verwaltung und Orchestrierung von Systemdaten, um Abläufe durch Automatisierung zu optimieren, die Komplexität zu reduzieren, eine schnelle Zusammenarbeit zu ermöglichen und Daten intern und extern auszutauschen. Wenn die richtigen Informationen jederzeit verfügbar sind, können Entscheidungen im Gesundheitswesen und die Automatisierung von Prozessen in Echtzeit getroffen werden, um bessere Behandlungsergebnisse und zufriedenere Patienten zu erzielen.
 

Entdecken Sie mehr
Serverraum-Hintergrund

Das Dell Seton Medical Center setzt auf IoT

Ein Krankenhaus baut langfristig eine Infrastruktur auf, um höheren Anforderungen an die Patientenversorgung gerecht zu werden.

Lösungen für das Gesundheitswesen

Erfahren Sie mehr über bewährte Praktiken und Einblicke von unseren Experten.